Bombas & Compressores

As bombas são utilizadas em diversas indústrias ao redor do mundo, desde a petroquímica e fabricação de papel até a irrigação e processamento de alimentos.
As aplicações para compressores também são variadas, incluindo equipamentos de fábrica, sistemas de suprimento de ar para projetos de engenharia civil e construção, sistemas HVAC para residências e escritórios, refrigeradores, freezers e muito mais.
Os rolamentos NSK suportam os componentes mais críticos em bombas e compressores: suas peças rotativas. Bombas e compressores devem ser ecologicamente corretos, altamente confiáveis, energeticamente eficientes e de baixa manutenção.
Com designs otimizados e qualidade incomparável, os rolamentos NSK oferecem longa vida útil, alta capacidade de carga e alta confiabilidade, com foco no meio ambiente e na economia de custos por meio do consumo reduzido de energia.
A NSK continua a aprimorar seus pontos fortes no desenvolvimento de rolamentos de última geração para bombas e compressores, que utilizam ainda menos energia e possuem uma vida útil mais longa.

Os componentes das máquinas utilizadas neste setor, como bombas, compressores, motores elétricos, sopradores e ventiladores, são particularmente suscetíveis a mudanças. Esses componentes contêm rolamentos que precisam operar de forma confiável e precisa, mesmo em condições desafiadoras.
Nossos Engenheiros de Aplicação estão em constante contato com as equipes de pesquisa e desenvolvimento dos OEMs e possuem a expertise necessária para colaborar com você no desenvolvimento de soluções que efetivamente reduzem custos e aumentam a produtividade

As aplicações de bombas impõem uma grande quantidade de tensão nos rolamentos, exigindo que os materiais utilizados para rolamentos e gaiolas suportem condições adversas.
Os rolamentos precisam suportar cargas axiais, radiais ou combinadas, operar de forma confiável em baixas e altas velocidades (1.500 rpm a 3.000 rpm) e lidar com diferentes condições de lubrificação com facilidade.
Rolamentos de Esferas de Contato Angular NSKHPS
Projetados para máquinas industriais e aplicações em bombas e compressores: fácil manuseio, longa vida útil, baixa vibração e funcionamento silencioso. >>

Alta Capacidade - Série HR
Maior capacidade de carga dinâmica com elementos rolantes maiores para ajudar a melhorar o desempenho da vida útil da máquina. >>

Rolamentos de Rolos da série EM
Apresentando altas classificações de carga e funcionamento silencioso com gaiola de uma peça usinada com precisão aprimorada. >>

Rolamentos de Rolos da série EW
Apresenta alta capacidade de carga e gaiola de aço prensado de alto desempenho. >>

Rolamentos de Esferas de Contato Angular BMPC
Projetados para atender às rigorosas demandas das bombas centrífugas. >>

Rolamentos de Esferas de Contato Angular de Duas Carreiras
O sistema de vedação dos rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras evita a entrada de sujeira e garante uma vida útil ideal. >>
Bombas Submersíveis

Submersível: O Rolamento de Esferas de Contato Angular de Duas Carreiras deve suportar tanto cargas axiais quanto radiais, enquanto o rolamento de esferas de sulco profundo está sujeito apenas a cargas radiais leves.
É crucial evitar a fluência (movimento relativo) entre o diâmetro externo e o alojamento do rolamento superior.
Bombas de GNL

Bombas de Gás Natural Liquefeito (GNL) são usadas para carregar/descarregar líquidos criogênicos em tanques.
Os mancais usados aqui devem ser capazes de suportar uma temperatura de gás líquido de −162°C e são parcialmente lubrificados pelo meio de bombeamento.

Rolamentos sem deslizamento
Anéis: Os anéis O tensionados, montados no anel externo do rolamento, melhoram a prevenção de fluência sob cargas rotativas. O produto oferece fácil montagem e a possibilidade de reutilização dos alojamentos. >>

Alta Capacidade - Série HR
Maior capacidade de carga dinâmica com elementos rolantes maiores para ajudar a melhorar o desempenho da vida útil da máquina. >>

Rolamentos de Rolos da série EM
Apresentando altas classificações de carga e funcionamento silencioso com gaiola de uma peça usinada com precisão aprimorada. >>

Rolamentos de Rolos da série EW
Possuem alta capacidade de carga e gaiola de aço prensado de alto desempenho. >>
Rolamentos de Esferas de Contato Angular NSKHPS
Projetados para máquinas industriais e aplicações em bombas e compressores: fácil manuseio, longa vida útil, baixa vibração e funcionamento silencioso. >>

Rolamentos de Esferas de Contato Angular de Duas Carreiras
O sistema de vedação dos Rolamentos de Esferas de Contato Angular de duas carreiras evita a entrada de sujeira e garante uma vida útil ideal. >>

Rolamentos de Bomba de GNL
Rolamentos de Bomba de GNL projetados para lidar com as condições operacionais difíceis e temperaturas extremas. >>
Sopradores de Roots

Os Sopradores Roots são sopradores de pistão rotativo frequentemente utilizados para transportar gás. O gás é movido do lado de admissão para o escape entre os lóbulos dos rotores e a parede externa, sendo comprimido pelo refluxo.
Esse processo pode gerar vibrações, que os rolamentos devem ser capazes de suportar.
Compressores injetados a óleo e isentos de óleo

Dois fusos são utilizados para comprimir gases. O gás entra pelo lado de entrada e flui através das roscas enquanto os fusos giram. À medida que o espaço de compressão diminui, o gás é comprimido.
Esse processo exige rolamentos capazes de suportar altas cargas radiais e axiais, além de permitir o posicionamento preciso do eixo.

Rolamentos de Rolos da série EW
Apresentam alta capacidade de carga e gaiola de aço prensado de alto desempenho. >>

Rolamentos de Esferas de Contato Angular de Duas Carreiras
O sistema de vedação dos Rolamentos de Esferas de ContatoAngular de duas carreiras evita a entrada de sujeira e garante uma vida útil ideal. >>

Gaiola L-PPS para Compressores de Fuso
Projetado com gaiola L-PPS para oferecer resistência superior ao desgaste e ao calor. >>

Rolamento de Esferas de Contato Angular - Gaiola de Latão guiada por anel externo
Projetado especificamente para atender às difíceis condições operacionais encontradas em compressores de fuso isentos de óleo. >>

Rolamento de Esferas de Contato de 4 pontos com Gaiola de Latão com anel externo
Projetado para reduzir a geração de calor, vibração e ruído em compressores de fuso isentos de óleo. >>

Rolamentos de Rolos Cilíndricos com Gaiola de Latão guiada por anel externo
Especialmente projetado para atender às difíceis condições operacionais encontradas em compressores de fuso isentos de óleo. >>
Correias Transportadoras

Na indústria petroquímica, sistemas de correias transportadoras são frequentemente utilizados para transportar matérias-primas.
Isso impõe altas demandas na resistência dos rolamentos a fatores como temperaturas extremas e contaminação.
Ventiladores

Ventiladores são necessários para uma ampla gama de processos de resfriamento.
Na maioria dos casos, eles envolvem altas velocidades e temperaturas que podem chegar a 200°C.
Motores elétricos

Acionamentos elétricos para bombas, compressores, sopradores e sistemas de correias transportadoras precisam suportar altas temperaturas operacionais e altas velocidades.

Insertos Self-Lube® HLT
Essas inserções oferecem oportunidades para reduzir custos de manutenção, tempo de inatividade e substituição em operação em temperaturas extremas. >>

Rolamentos de Rolos da série NSKHPS
A série NSKHPS ou padrão de alto desempenho usa rolamentos de tecnologia de material de última geração, oferecendo altas classificações de velocidade e carga. >>

Rolamentos de Esferas de Sulco Profundo Vedados para alta temperatura
Especialmente criado para funcionar em ambiente contaminado e sob altas temperaturas, até 150°C. >>
Compartilhar