Ferrovias

Railways

A NSK fornece veículos ferroviários com uma grande variedade de rolamentos para eixos de rodas, unidades de acionamento e motores de tração. Os rolamentos NSK oferecem alto desempenho, alta confiabilidade e longos períodos de serviço sem manutenção para dar suporte às empresas ferroviárias no fornecimento de transporte rápido, seguro e confiável.

Nossos rolamentos têm uma longa história nos trens-bala Shinkansen do Japão, desde a primeira série 0 até os conjuntos mais recentes. Fornecemos aos trens Shinkansen rolamentos que usam lubrificação por banho de óleo e rolamentos selados com graxa. Como os rolamentos do eixo são fundamentais para a segurança do trem, desenvolvemos e equipamos os rolamentos com sensores de monitoramento de condições para uso prático.

Além disso, nossos rolamentos de rolos cônicos de alta confiabilidade proprietários têm um longo histórico. Como as unidades de acionamento enfrentam vibrações severas, esses rolamentos passam por um tratamento de nitretação suave para aumentar a resistência da gaiola. Eles também apresentam especificações que melhoram a resistência à apreensão na face da nervura.

A NSK também é altamente sensível às mudanças nas necessidades da indústria. Os trens estão ficando cada vez mais rápidos — para manter a confiabilidade em altas velocidades, desenvolvemos rolamentos de rolos cilíndricos com nervuras especialmente projetadas para unidades de acionamento que usam engrenagens helicoidais duplas.

Para períodos mais longos sem manutenção, desenvolvemos gaiolas especializadas com excelentes capacidades de reposição de graxa. Danos causados ​​por erosão elétrica são outro grande problema de manutenção, mas aqui também fornecemos soluções na forma de rolamentos isolados de cerâmica e resina.

Como prova do nosso compromisso com a qualidade em todos os nossos produtos, continuamos a ser certificados pela Association of American Railroads (AAR) e em 2018 obtivemos a certificação ISO/TS22163 (anteriormente IRIS) para requisitos de sistema de gestão empresarial para organizações ferroviárias.


Rolamentos para motores de tração

Condições operacionais: altas cargas radiais e axiais, forte passagem de corrente

Os rolamentos do motor de tração no transporte ferroviário precisam ser potentes, ecologicamente corretos e econômicos. O peso dos veículos ferroviários e as longas horas de operação sem manutenção devem ser levados em consideração para garantir um alto grau de confiabilidade e segurança. Além de reduzir o peso do trem de força, os motores de tração no transporte ferroviário são submetidos a altas cargas radiais e axiais, bem como ao potencial de forte passagem de corrente elétrica e altas velocidades. Para atender a esses requisitos exigentes, a NSK desenvolveu rolamentos isolados com revestimento cerâmico e gaiolas de alta resistência.

Tanto os rolamentos de rolos cilíndricos quanto os rolamentos de esferas de sulco profundo provaram ser bons em motores de tração para veículos ferroviários, pois são ideais para altas velocidades e cargas e são fáceis de instalar e desmontar.

Rolamentos Isolados para Motores de Tração – Revestimento Cerâmico

Rolamentos Isolados para Motores de Tração – Revestimento PPS

Os rolamentos do motor de tração frequentemente falham devido a danos causados ​​pela passagem de corrente (eletro-pitting). Para evitar eletro-pitting, a NSK desenvolveu rolamentos isolados com um revestimento cerâmico e revestimento de resina PPS. Ambas as soluções fornecem uma alta resistência isolante de mais de 100Mohms com uma tensão de ruptura em acesso de 4KV.High-strength cages were designed to absorb the loads that occur, such as vibrations. Spherical roller ends and bevelled ribs increase the thrust load capacity, and the high quality along with long service life guarantee the safety and reliability of the traction motors.

Railway, Traction Motor

Rolamentos de roda

Condições operacionais: cargas de choque radiais e cargas axiais por meio de movimento de oscilação

Os rolamentos de roda são submetidos não apenas a cargas radiais por meio de juntas de trilhos, mas também a cargas radiais dinâmicas e estáticas devido ao peso do veículo. Além disso, eles precisam suportar cargas axiais causadas por movimentos de oscilação e curvas. Como os rolamentos de roda estão sujeitos a essa combinação complexa de cargas, tanto as dimensões do munhão do eixo e do alojamento do rolamento quanto as condições complexas de carga são levadas em consideração durante seu projeto.

O transporte ferroviário é internacional, o que significa que os rolamentos de roda são usados ​​em uma ampla variedade de condições, incluindo sujeira, umidade e temperaturas ambientes. A NSK oferece rolamentos de roda com soluções de vedação correspondentes, bem como diferentes lubrificantes para esses requisitos. Rolamentos de rolos cônicos, rolamentos de rolos esféricos e rolamentos de rolos cilíndricos são particularmente adequados para uso em rodados.

Rolamentos de rolos cônicos com tampa de extremidade rotativa Sealed-Clean para conjuntos de rodas & Rolamentos de rolos cilíndricos para rodas

Os rolamentos de rolos cônicos com tampa de extremidade rotativa Sealed-Clean podem ser idealmente integrados a componentes adjacentes e são equipados com vedações e tampas de extremidade de alta qualidade para evitar o escape de graxa ou a entrada de contaminantes de água. Problemas comuns de rolamentos podem ser evitados dessa forma e os intervalos de manutenção podem ser prolongados para corresponder à vida útil das próprias rodas. Como os rolamentos do eixo que entram em contato direto com o eixo precisam ser projetados para condições difíceis, as unidades de rolamentos de rolos cônicos da NSK são uma solução ideal. Eles oferecem desempenho excelente, longa vida útil, fácil manuseio e são adequados para altas velocidades. Os novos rolamentos de rolos cilíndricos da NSK foram especialmente projetados para economizar peso, com um design compacto que economiza espaço e pode operar em altas velocidades sob lubrificação a óleo.

Railway, Wheelset, Drawing

Rolamentos de rolos cônicos com tampa de extremidade rotativa selada e limpa

Rolamentos de rolos cônicos com tampa de extremidade rotativa selada e limpa: eles oferecem desempenho, durabilidade e facilidade de manuseio excelentes.  >>

Rolamentos isolados para motores de tração - PPS

Rolamentos isolados com revestimento de resina PPS desenvolvidos para evitar corrosão elétrica  >>

Rolamentos isolados para motores de tração - Cerâmica

Rolamentos isolados com revestimento cerâmico desenvolvidos para evitar corrosão elétrica  >>

Agri Disc Hub

Rolamentos de esferas de sulco profundo selados para alta temperatura

Especialmente criado para operar em um ambiente contaminado e sob altas temperaturas, até 150 °C.  >>

Rolamentos de rolos cilíndricos para conjuntos de rodas

Capacidade de alta velocidade, fácil manutenção e capacidade de permitir ou restringir o movimento axial. >>

Rolamentos de esferas de sulco profundo

>>

Histórias de sucesso NSK

A economia de custos obtida pelos nossos clientes é a melhor prova do nosso sucesso. Abaixo, listamos exemplos de histórias de sucesso por setor. >>

Troubleshooting, Ball Screw, Flaking, Shaft
Solução de problemas

Evite a falha prematura ou inesperada de seus rolamentos. Economize tempo e dinheiro com as ferramentas de solução de problemas da NSK. >>

Trens e NSK