Turbinas Eólicas

CON_Renewable-Energy_Wind_shutterstock_1934730587_500x500.jpg

A energia eólica continua a se expandir globalmente como uma fonte de energia limpa na luta contra o aquecimento global.

As turbinas eólicas são máquinas imponentes. Algumas turbinas de 2 megawatts possuem pás com quase 40 metros de comprimento e altura do cubo do rotor entre 60 e 100 metros. Essas turbinas também são extremamente pesadas, com unidades que podem pesar mais de 200 toneladas. Os rolamentos das turbinas eólicas são projetados para suportar essas estruturas maciças, com diâmetros de furo variando entre 100 e 700 mm e larguras de até 2 metros ou mais.

Poucos fabricantes no mundo podem oferecer um fornecimento estável de rolamentos tão grandes; no entanto, a NSK se destaca com capacidades de produção excepcionais e uma rede global de vendas e serviços. A NSK entrou no mercado no final dos anos 1990, fornecendo rolamentos confiáveis para a indústria europeia de turbinas eólicas, antes de se expandir para os Estados Unidos, China, Índia e outros países.

Com rolamentos NSK usados por nove dos dez maiores fabricantes de turbinas eólicas do mundo, o histórico comprovado da NSK reflete nosso compromisso em servir os fabricantes de turbinas e nossa promessa ao meio ambiente.


Condições de operação: cargas variáveis


As turbinas eólicas são máquinas enormes. Muitas turbinas da classe de 2 megawatts estão sendo construídas com pás de mais de 130 pés de comprimento e altura do cubo do rotor de 195 a 328 pés, com peso total superior a 200 toneladas. Devido ao seu tamanho, os rolamentos usados nessas turbinas são extremamente grandes, com diâmetros de furo variando entre 100 mm e 700 mm.

Poucos fabricantes no mundo podem oferecer um fornecimento estável de rolamentos tão grandes. Os fornecedores devem ter tanto capacidade de produção quanto a capacidade de fornecer vendas e suporte técnico em locais-chave ao redor do mundo.

Atualmente, os rolamentos NSK são utilizados por nove dos dez maiores fabricantes de turbinas eólicas do mundo, contribuindo substancialmente para a proteção ambiental.

Engenheiros experientes projetam rolamentos utilizando ferramentas sofisticadas de cálculo e simulação. Além das condições extremas e máximas, consideram-se também ciclos de carga, lubrificação, deformação e resposta térmica. Isso permite criar um projeto seguro para alcançar a vida útil desejada, utilizando componentes otimizados em termos de custo.

Rolamentos de Rolos Cônicos HR, Série EM & Série EW de Rolamentos de Rolos Cilíndricos com altas classificações de carga

Os rolamentos de rolos cônicos HR e os rolamentos de rolos cilíndricos das Séries EM e EW da NSK são ideais para caixas de engrenagens principais. Eles suportam altas cargas e permanecem confiáveis, mesmo sob condições de cargas variáveis. Podem ser configurados em várias constelações, como rolamentos de localização/não localização, arranjos de rolamentos ajustados ou rolamentos flutuantes.

O revestimento de óxido negro (BOC) é um método eficaz para reduzir o risco de fissuras de gravação branca (WEC) em rolamentos, proporcionando uma vida útil mais longa. Além disso, oferecemos o material AWS-TF (Anti White Structure-Tough), especialmente desenvolvido para prevenir danos causados por fissuras de gravação branca. Nosso material STF (Super-Tough) tem demonstrado sucesso em aumentar a classificação de carga e a vida útil dos rolamentos, especialmente em aplicações com lubrificantes contaminados.

Tapered Roller Bearing
Wind, main gearbox
Cylindrical Roller Bearings, CRB, 3 Row, Planetary Bearing, jpg, black oxide coated

Rolamentos da Série TF

Projetados para oferecer resistência excepcional em condições adversas, combinando uma vida útil prolongada com superior resistência ao desgaste, apreensão e calor.  >>

Rolamentos de Rolos Esféricos com gaiola CAM

Os rolamentos de rolos esféricos com gaiola CAM são projetados com uma gaiola de latão sólido, usinada com precisão.  >>

Rolamentos de Rolos da Série NSKHPS

A série NSKHPS, também conhecida como a linha de alto desempenho, utiliza tecnologia de material de ponta, oferecendo altas velocidades e elevadas classificações de carga.  >>

Rolamentos de Rolos da Série EW

Oferece alta capacidade de carga e uma gaiola de aço prensado, proporcionando alto desempenho.  >>

Rolamentos de Rolos da Série EM

Oferece altas classificações de carga e operação silenciosa, com uma gaiola robusta de peça única usinada com precisão.  >>

Rolamentos de Esferas Revestidos de Cerâmica

 Ideais para aplicações propensas a danos e falhas de rolamentos causados por erosão elétrica. >>

Histórias de sucesso NSK

A economia de custos obtida pelos nossos clientes é a melhor prova do nosso sucesso. Abaixo, listamos exemplos de histórias de sucesso por setor. >>

Troubleshooting, Ball Screw, Flaking, Shaft
Solução de problemas

Evite a falha prematura ou inesperada de seus rolamentos. Economize tempo e dinheiro com as ferramentas de solução de problemas da NSK. >>

Prolongue a vida útil do rolamento com aço resistente

Soluções NSK para a Indústria Eólica