Maximize o tempo de atividade dos Equipamentos de Mineração com as Soluções de Rolamentos Autocompensadores de Rolos Esféricos NSK
A durabilidade e a confiabilidade são essenciais para máquinas de mineração em locais remotos, onde a falha de um único componente pode interromper as operações. Os rolamentos utilizados na mineração, pedreiras, cimenteiras e construção suportam cargas pesadas, desalinhamento, choques mecânicos, poeira, contaminação e lubrificação inadequada. O acesso às máquinas utilizadas para extração, transporte e processamento é frequentemente remoto ou restrito, tornando as falhas inesperadas custosas e disruptivas.

Grit e Contaminação

Condições de Lubrificação comprometidas

Desalinhamento

Carga elevada

Cargas de Choque e Vibração

Rolamentos de Alta Performance NSK: Projetados para superar os maiores desafios da Mineração
Equipamentos de Mineração, como equipamentos vibratórios, transportadores e britadores, operam em ambientes de extremo estresse e desgaste. Os Rolamentos Autocompensadores de Rolos Esféricos NSK são projetados para atender a essas demandas com soluções adaptadas a aplicações específicas:
Equipamentos Vibratórios: Os Rolamentos Autocompensadores de Rolos Esféricos da série VS de longa vida útil NSK são projetados com design interno otimizado, acabamentos de superfície especiais e gaiola de latão peça única de alta resistência e usinada com precisão, garantindo robustez e resistência.
- Transportadores: Para condições de operação exigentes e altamente contaminadas em transportadores de mineração e pedreiras, a NSK combinou seu material Hi-TF de longa vida útil com um etentor de fácil instalação. O resultado é uma solução avançada, confiável e resistente a contaminantes e ao desgaste.
Britadores: Os Rolamentos Autocompensadores de Rolos Esféricos NSKHPS são projetados para oferecer maior capacidade de carga, operar em velocidades limitantes mais altas e garantir um desempenho confiável por uma vida útil prolongada.
Com materiais de alta performance, designs avançados e engenharia específica para diversas aplicações, os rolamentos NSK garantem durabilidade e desempenho excepcionais, assegurando que suas operações de mineração sejam confiáveis, eficientes e econômicas.
A NSK oferece uma ampla gama de Rolamentos Autocompensadores de Rolos Esféricos de alta qualidade para todas as aplicações de Mineração.
- Equipamentos Vibratórios
- Transportadores
- Britadores

Rolamentos Autocompensadores de Rolos Esféricos NSK para Equipamentos Vibratórios
Os Rolamentos Autocompensadores de Rolos Esféricos da série VS de longa duração da NSK são especialmente projetados para suportar altas velocidades, cargas excêntricas e choques mecânicos em máquinas vibratórias. Com um design interno otimizado com folgas e tolerâncias dimensionais rigorosamente controladas, esses rolamentos oferecem robustez e funcionamento eficiente ao longo de uma vida útil prolongada.

Soluções de Engenharia para Equipamentos Vibratórios
- Fabricado com aço ultra-limpo para força de fadiga ideal e vida útil prolongada
- Gaiola de latão de peça única, de alta resistência e usinada com precisão
- Superficie da pista com acabamento avançado para aumento da durabilidade e resistência ao desgaste
- Tolerâncias dimensionais especiais definidas em 1/2 em relação ao normal - para minimizar a vibração durante a operação
- Folga interna especial - definida em 2/3 superiores em relação ao padrão - para folga operacional ideal e redução da geração de calor
Benefícios de performance:
- Vida útil até duas vezes maior que a dos rolamentos convencionais em aplicações sujeitas a vibração frequente
- Alta resistência a cargas pesadas e choques
- Acabamento de superfície que minimiza o contato deslizante em zonas de alta carga e facilita a formação de película de lubrificante
- Melhor guia do rolo e distribuição eficiente de lubrificante devido a gaiola de latão usinado
- Desempenho em alta velocidade com baixo aumento de temperatura
- Redução de danos ao rolamento devido ao deslizamento, fadiga da superfície e descamação
- Maior confiabilidade operacional, resultando em redução dos custos de manutenção
Baixe agora o folheto da Série VS NSK e confira as especificações técnicas, dimensões e aplicações.

CASO DE SUCESSO
Os Rolamentos da Série VS NSK alcançaram melhoria de 100% na Confiabilidade das Peneiras Vibratórias

Os Rolamentos NSK da Série VS alcançaram uma melhoria de 100% na confiabilidade das peneiras vibratórias
Produtos

Resistência a contaminantes e desgaste: Rolamentos Autocompensadores de Rolos Esféricos Vedados
As condições adversas nas operações de mineração e pedreiras impactam significativamente os Rolamentos Autocompensadores de Rolos Esféricos convencionais utilizados nos tambores de acionamento, de retorno e de tensão. Esses rolamentos são frequentemente contaminados por partículas sólidas, como sujeira e poeira, além da entrada de água, o que reduz drasticamente sua vida útil. O resultado? Tempo de inatividade onerosa e manutenção recorrente.
Os Rolamentos Autocompensadores de Rolos Esféricos com vedação removível foram projetados para enfrentar os desafios mais rigorosos da mineração. Essas soluções avançadas combinam materiais de alta qualidade com tecnologia de vedação inovadora, maximizando a confiabilidade dos transportadores e, ao mesmo tempo, reduzindo os custos de manutenção.
Soluções Integradas de Vedação:
- Projeto de vedação de alto desempenho, com características que compensam o desalinhamento do rolamento
- Vedação removível que permite a medição da folga interna durante a instalação
- Instalação simplificada da vedação com fixação por parafusos
- Dimensionalmente intercambiável com Rolamentos Autocompensadores de Rolos Esféricos convencionais
Material de Alto Desempenho:
- A NSK adotou o material Hi-TF long-life Tough Steel para os anéis internos e externos dos rolamentos, com tecnologia para:
- Aumentar exponencialmente a vida útil em condições de lubrificação contaminada
- Reduzir a taxa de desgaste e de travamento do rolamento
- Proporcionar cargas dinâmicas mais elevadas
- A NSK adotou o material Hi-TF long-life Tough Steel para os anéis internos e externos dos rolamentos, com tecnologia para:
Vantagens de Desempenho:
- Combinando a tecnologia do material Tough Steel com vedações avançadas e de fácil instalação, a NSK oferece:
- Alto desempenho contra falhas de rolamentos relacionadas a contaminação
- Soluções confiáveis para aplicações em transportadores
- Combinando a tecnologia do material Tough Steel com vedações avançadas e de fácil instalação, a NSK oferece:
Baixe agora o folheto de Rolamentos Autocompensadores de Rolos Esféricos Vedados e confira as especificações técnicas, dimensões e aplicações detalhadas.

CASO DE SUCESSO
NSK Hi-TF: Vida útil 12 vezes maior para polias em minas de carvão
Produtos

Projetados para garantir confiabilidade nas condições mais adversas dos Britadores
Os Britadores em Mineração operam em condições extremas, suportando cargas pesadas e de alto impacto, poeira, calor e vibração constante. Esses desafios podem levar a um desgaste acelerado, falhas inesperadas e tempos de parada onerosos, comprometendo a produtividade.
Os rolamentos NSK são especialmente projetados para superar esses obstáculos, oferecendo durabilidade superior, maior capacidade de carga e vida útil prolongada. Eles asseguram desempenho ideal, manutenção reduzida e minimizam tempo de inatividade, mesmo nos ambientes de mineração mais desafiadores.
Projetado para Condições Extremas de Mineração:
- Fabricado com aço de alta pureza para uma resistência superior à fadiga
- Design interno otimizado e de alta capacidade
- Com gaiolas de aço estampado e latão usinado com alta resistência ao desgaste
- Acabamento avançado da superfície da pista para durabilidade e resistência ao desgaste
Tecnologia de Superfície Avançada:
- Os Rolamentos Autocompensadores de Rolos Esféricos NSKHPS utilizam tecnologia avançada de retificação dos anéis, combinada com um perfil otimizado do movimento dos rolos e da pista dentro do rolamento. Isso resulta em menor desgaste e maior vida útil do rolamento
Baixe agora o folheto da Série NSKHPS e confira as especificações técnicas, dimensões e aplicações.

CASO DE SUCESSO
Prolongando a vida útil dos rolamentos e aumentando a confiabilidade em condições severas em Pedreiras
Produtos
Soluções estratégicas de fornecimento

A NSK oferece suporte abrangente aos parceiros por meio da rede global de tecnologia e 66 unidades de produção estrategicamente localizadas ao redor do mundo. Como parte desse compromisso, clientes e usuários finais nas Américas se beneficiam da capacidade de fornecer Rolamentos Autocompensadores de Rolos Esféricos diretamente da fábrica em Clarinda, Iowa.
Essa estrutura cria oportunidades significativas tanto para novos quanto para atuais clientes NSK, incluindo:
- Produção Américas: Beneficie-se de tempos de trânsito mais rápidos e serviços aprimorados com nossas instalações de fabricação nos EUA.
- Suporte de Engenharia: Acesse diretamente o conhecimento especializado em engenharia, otimizando seus processos de manutenção e design.
Compartilhar