Transmissão automática

Visão geral

Automatic Transmission

As transmissões automáticas garantem trocas de marcha suaves, com mínimo impacto durante as mudanças, mesmo em condições de direção variadas. Uma tecnologia complexa e altamente refinada, conhecida como controle de fricção, é fundamental para transmitir eficientemente a potência do motor e proporcionar trocas de marcha fluidas. Componentes como peças de fricção e embreagens unidirecionais, desenvolvidas com base em nossa avançada tecnologia de tribologia, desempenham um papel crucial no desempenho das transmissões automáticas. Elas são essenciais para oferecer uma experiência de direção suave e potente.


Produtos

Next Generation High Energy Wet-Friction Material

Motores EV operam em altas velocidades de rotação que, consequentemente, se traduzem em aumento de calor gerado durante o engate da embreagem. Os novos materiais de atrito úmido da NSK oferecem alta resistência ao calor, maior flexibilidade e um design otimizado resistente ao desgaste para atender às necessidades dos EVs hoje e no futuro.

Tapered Roller Bearing, Automotive, Lean Lubrication, Electric Vehicles EV

Motores EV operam em altas velocidades de rotação que, consequentemente, se traduzem em aumento de calor gerado durante o engate da embreagem. Os novos materiais de atrito úmido da NSK oferecem alta resistência ao calor, maior flexibilidade e um design otimizado resistente ao desgaste para atender às necessidades dos EVs hoje e no futuro.

Friction Plates/Separator Plates

Materiais de fricção exclusivos produzem uma qualidade de troca de marchas excelente e suave.

Sprag-Type One-Way Clutches

É possível obter mudanças leves, compactas e confiáveis.

Flex Bands/Maji Bands

O design compacto para alta capacidade de torque é estabelecido.

Friction Clutch Assemblies

Um design ideal para maximizar a funcionalidade da embreagem.

Hydraulic Lock-up Clutches

Um sistema de controle de tração é obtido com alto desempenho anti-tremor.

Roller-Type One-Way Clutches

A ação do rolo e da mola reduz consideravelmente o torque de arrasto.

Thrust Needle Roller Bearing, for PT

A seleção do tipo de arruela e retentor da pista pode ser feita de acordo com as condições operacionais, como carga, velocidade de rotação e lubrificação.

Thrust Needle Roller Bearing, for Torque converter

Um rolamento e uma arruela de pista com função antirrotação foram unificados para fácil montagem e alta capacidade.

Cage & Roller Assemblies and Shaft for Planetary Gears

Para lidar com rotações cada vez mais rápidas e torque de baixo atrito, mantendo a durabilidade.

Needle Roller Bearing, drawn cup for PT, 3Comp

De rolamentos deslizantes a rolamentos de rolos, o torque de baixo atrito foi alcançado pela tecnologia de rolamentos de seção transversal fina com capa trefilada.

Needle Roller Bearing, drawn cup for shift linkage

Uma troca de marchas mais suave é obtida pela substituição do rolamento deslizante pelo rolamento de rolos.

O arranjo especial das esferas reduz o torque rotacional e o torque de atrito deslizante.

ACBB

Peso e custos reduzidos foram alcançados pelo uso de gaiola de plástico PA46 com resistência superior a óleo e calor. A folga interna inicial é usada para fornecer pré-carga ideal.

Tapered Roller Bearing, double-row, 2Comp

Materiais originais e tratamento térmico foram desenvolvidos para uma vida útil mais longa. A folga interna inicial é usada para fornecer pré-carga ideal.

Tapered Roller Bearing

O número de peças é reduzido pela unificação do alojamento e do anel externo, o que também permite uma montagem mais fácil.

Composing, TRB, ACBB, Double Row, 4Comp

O anel externo tem um flange de montagem e estrias, que se prendem à embreagem unidirecional. Isso proporciona maior compactação das transmissões automáticas do tipo FF.

Cylindrical Roller Bearing, 2Comp

Peso e custos reduzidos foram obtidos com o uso de gaiola de plástico PA46 com resistência superior a óleo e calor.

Tapered Roller Bearings, thin section pressed-steel cage

A capacidade máxima em um espaço limitado (seção fina) foi alcançada pela tecnologia de design de alto nível, que promove maior compactação das transmissões automáticas do tipo FF.