Engrenagem diferencial e eixo propulsor
Visão geral

Em veículos com tração traseira (FR), a potência do motor é transmitida para a engrenagem diferencial traseira por meio do eixo propulsor. Como o mancal central que suporta o eixo propulsor está localizado externamente ao veículo, ele precisa ser altamente resistente à lama e à água turva, além de suportar altas velocidades de rotação.
Devido à grande relação de engrenagem do diferencial traseiro, que reduz a velocidade e transmite a potência para as rodas traseiras, os mancais que sustentam as engrenagens do pinhão e do anel enfrentam grandes cargas de intertravamento. Em particular, os mancais que suportam a engrenagem do pinhão exigem baixo torque e alta durabilidade, já que esses mancais giram na mesma velocidade que o eixo propulsor.
Compartilhar