Rolamentos de esferas de grande diâmetro e ultra-alta velocidade para motores em veículos híbridos

Devido ao aumento do tamanho e da produção dos motores de ultra-alta velocidade para veículos híbridos, a NSK desenvolveu um rolamento de grande diâmetro (com diâmetro interno de 160 mm e diâmetro externo de 190 mm), capaz de alcançar as velocidades de rotação mais rápidas entre os rolamentos de esferas para aplicações automotivas, com um impressionante valor de dois milhões de dmn.
Descrição da Condição
- High Speed
Indústrias
- Automotivo
Recursos do Produto
- Gaiola de PEEK (polieteretercetona) reforçada com fibra de carbono: melhora drasticamente a durabilidade da gaiola, apesar da tremenda força centrífuga gerada pela rotação em alta velocidade
- Guia do anel interno: o uso de uma gaiola de coroa para guia de esferas, juntamente com o diâmetro externo do anel interno como superfícies de guia, controla a vibração e os danos por derrapagem resultantes do desvio da gaiola
- Design interno otimizado e tecnologia de longa vida útil: folga radial otimizada, diâmetro da esfera, número de esferas e dimensões da ranhura dentro do módulo de rolamento ajudam a controlar o atrito e a geração de calor
- Tecnologia de tratamento térmico: material tratado termicamente com estabilidade dimensional superior nos anéis interno e externo controla a deterioração das dimensões e da folga radial durante o uso para melhorar a durabilidade
Benefícios
- Capaz de rotação ultra-alta que excede dois milhões de dmn. Mais rápido do que qualquer outro rolamento de esferas usado para aplicações automotivas
- Maior potência de saída em motores de acionamento e geradores de carros híbridos, ajudando a melhorar a eficiência de combustível e o desempenho de direção
- (1) dmn: diâmetro do rolamento x velocidade máxima de rotação
Compartilhar