Peças do motor

Visão geral

Automotive, engine parts, drawing

Os motores utilizam uma grande quantidade de rolamentos e peças relacionadas. Nos últimos anos, os requisitos de conforto e conveniência no mercado automotivo se diversificaram, resultando em interiores de veículos mais espaçosos e motores de menor tamanho. A NSK oferece peças de motor compactas e duráveis, que lideram a tendência de motores menores e mais eficientes.


Produtos

Roller Followers for Engine Tappets

O baixo atrito foi alcançado ao substituir a parte do tucho do balancim que faz contato com o came por uma superfície rolante.

Warter pump

Alta confiabilidade foi alcançada por meio de graxa especial e vedações de alto desempenho. A NSK oferece uma ampla gama de rolamentos para atender a todos os requisitos.

Composing Bearings Tensioner Idler

Alta confiabilidade foi alcançada por graxa especial e vedação de alto desempenho. A NSK oferece uma ampla linha de rolamentos para atender às necessidades de cada tipo de correia e layout.

Pressed Rocker Arm Assemblies

Peso e custos reduzidos foram alcançados com a tecnologia de prensagem, incluindo o espessamento das peças necessárias para maior resistência.

Needle Roller Bearing, drawn cup, 3Comp

Foi alcançada uma seção transversal superfina e baixo atrito.

ACBB, Double Row, BWFH, 2 Comp

Alta capacidade e alta rigidez de momento foram alcançadas aumentando o número limitado de esferas na primeira fila.

Ball Bearings for Turbocharger

O rolamento do cartucho tem pouca perda mecânica e não requer ajuste de pré-carga.

Pulley, Plastic, 2 Comp

Rolamento de polia de plástico leve e de alta precisão com mecanismo de prevenção de deformação.


Auto-Tensioner for Timing Belt

A tensão ideal da correia dentada foi alcançada com um amortecedor multidisco ajustado para diversas especificações do motor.