Pesquisa de Distribuidor Hub Unit Bearings

Visão geral

Hub Unit Bearings

Os rolamentos da unidade de cubo precisam atender a requisitos cada vez mais exigentes, como redução de peso, aumento da eficiência de combustível e sistemas de produção de módulos aprimorados. Com a adoção generalizada de sistemas de frenagem antibloqueio (ABS) para garantir manobrabilidade estável durante a frenagem, há uma crescente demanda por rolamentos de unidade de cubo com sensores integrados.

A NSK assegura a alta qualidade de todos os seus produtos por meio de rigorosos testes de bancada e outras verificações, aproveitando ao máximo nossa tecnologia de ponta, que só um fabricante de rolamentos líder pode oferecer. A NSK oferece rolamentos de unidade de cubo compactos, leves e com sensores ABS integrados.

  

Característicos

Conventional Type

Tipo convencional

Longa distância entre centros de carga efetivos (para rodas não motrizes);

  • Dificuldade de definir a pré-carga.
  • Processo de montagem complicado.
  • Necessária embalagem com graxa.

     

HUB I

HUB I

Comparado ao tipo convencional;

  • Configuração de pré-carga fácil e confiável.
  • Processo de montagem fácil.
  • Não requer espaçador.
  • Não requer embalagem de graxa.
  • Compacto.
  • Vedação integral de alto desempenho.

     

HUB II

HUB II

Comparado ao HUB I;

  • Configuração de pré-carga mais fácil e confiável.
  • Processo de montagem fácil.
  • Não há necessidade de encaixe por pressão na junta.
  • O rotor do sensor integral é opcional. (tipo de rotação do anel externo)

     

HUB III

HUB III

Comparado ao HUB II;

  • Pré-carga ótima pré-definida. (para rodas não motrizes)
  • Processo de montagem fácil.
  • Alta rigidez.
  • Fácil incorporação do sensor ABS.

Produtos

Produtos de eletrificação

Hub Unit Bearing for EV

Nosso rolamento de unidade de cubo de baixo atrito para veículos elétricos (EV) oferece desempenho de primeira classe e excelente confiabilidade. O menor atrito no rolamento melhora a eficiência energética automotiva e contribui para aumentar a distância máxima que o EV pode percorrer com uma única carga.

Hub Unit Bearings, Passive Sensor, 2Comp

Um sensor passivo angular é posicionado no espaço radial entre a extremidade do eixo estampado e a tampa do sensor.

Destaque

  • Tamanho compacto obtido pela utilização do espaço dentro do mancal.
  • Melhoria da confiabilidade pela vedação da parte do sensor.
  • Sensor integral de alta saída.
  • Pequena flutuação de saída pela deformação elástica do mancal.

O sensor ABS está localizado entre as fileiras com um espaço de ar muito pequeno.

Destaque

  • Tamanho compacto obtido pela utilização do espaço dentro do rolamento.
  • Confiabilidade aprimorada pela vedação da parte do sensor.
  • Sensor integral para rodas motrizes.
  • Detecção estabilizada sob alta carga de momento.

Um codificador magnético multipolo para sensor ativo é usado para ABS conectado aos rolamentos da unidade HUB.

Destaque

  • Rotor de sensor integrado (codificador).
  • Para sensor ativo.
  • Utilizando codificador de alto desempenho.
  • Detecção estabilizada em rotação de baixa velocidade.
  • Vedação empacotada com codificador está disponível.

Integração do sensor ativo ABS e rolamento.

Destaque

  • Rotor do sensor integrado (codificador).
  • Tamanho compacto e leveza obtidos pela utilização do sensor ativo.
  • Detecta estabilidade em rotação de baixa velocidade.
Double-Row Angular Contact Ball Bearings (HUBI)

Rolamento de esferas de contato angular de duas carreiras com vedação integral de alto desempenho. Ajuste de pré-carga mais fácil.

Double-Row Tapered Roller Bearings (HUBI)

Rolamento de rolos cônicos de duas carreiras com vedação integral de alto desempenho. Adequado para veículos de serviço pesado.

Double-Row Angular Contact Ball Bearings with Outer Mounting Flange (HUBII for Outer Ring Rotation Type)

Rolamento de cubo giratório de anel externo com flange externa para montagem da roda.

Double-Row Angular Contact Ball Bearings with Outer Mounting Flange (HUBII for Inner Ring Rotation Type)

Rolamento de cubo giratório de anel interno com flange externa para montagem na junta.

Double-Row Tapered Roller Bearings with Outer Mounting Flange (HUBII for Inner Ring Rotation Type)

Rolamento de cubo de rolo cônico rotativo de anel interno com flange integral para montagem em junta. Adequado para veículos pesados.

Double-Row Angular Contact Ball Bearings with Inner and Outer Mounting Flange (HUBIII for Driven Wheels)

Rolamento de esferas de contato angular de duas carreiras com flange de montagem interna e externa integral. Montagem mais fácil devido à pré-carga predefinida.

Double-Row Angular Contact Ball Bearings with Inner and Outer Mounting Flange (HUBIII for Non-Driven Wheels)

Rolamento de esferas de contato angular de duas carreiras com flange de montagem interna e externa integral. Fácil incorporação de sensor ABS.

Double-Row Angular Contact Ball Bearings with Inner and Outer Mounting Flange(HUBIII for Minivehicles)

O rolamento da unidade do cubo proporciona leveza ao incorporar um design exclusivo, específico para miniveículos.

Outboard Hub Flange

Foi alcançado o projeto ideal do flange externo do cubo usando FEM para manter as concentrações de tensão dentro da faixa permitida e para maior redução de peso.

     

Catálogo on-line NSK para o mercado de reposição automotiva

Nosso catálogo on-line apresenta uma coleção abrangente de rolamentos de roda e kits que são ideais para garagens, atacadistas e distribuidores.