Transmissão manual

Visão geral

Manual Transmission

As transmissões manuais precisam atender às expectativas de controle do motorista, oferecendo uma experiência de troca de marchas suave, precisa e nítida. Elas também devem ser compactas, leves e garantir excelente eficiência de combustível, especialmente com o aumento do número de marchas em veículos mais novos. Os rolamentos e peças sincronizadas desenvolvidos pela NSK desempenham um papel essencial no futuro das transmissões manuais, proporcionando confiabilidade e desempenho excepcionais, graças à tecnologia avançada de tribologia.


Produtos

Deep Groove Ball Bearing, Sealed, Groove, 2Comp

A vida útil prolongada foi alcançada por meio de vedações especialmente projetadas para transmissões, que impedem a entrada de contaminantes no óleo. Além disso, é possível alcançar reduções de tamanho nos rolamentos padrão do tipo aberto.

증권 시세 표시기

Rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade para carga radial, bem como carga axial de engrenamento de engrenagens.

Quick-Assembly Tapered (QAT) Roller Bearings

Estabilidade superior do rolo após a montagem do copo e do cone atinge ajuste de pré-carga rápido e de alta precisão. O ajuste de pré-carga é mantido em níveis mais altos por períodos mais longos.

Drawn-Cup Linear Ball Bearings

Rotação e deslizamento suaves foram alcançados em um tamanho compacto.

Needle Roller Bearing, plastic-cage 3comp

Peso e custos reduzidos foram alcançados pelo uso de gaiolas de plástico com resistência superior a óleo e calor.

NRB

Melhor para evitar o atrito gerado no momento da rotação não relativa entre a engrenagem e o eixo.

Clutch release bearings

Rolamentos de liberação de embreagem autocentrantes com peso e custos reduzidos foram obtidos pela redução do número de peças combinada com tecnologia de prensa.

Synchronizer Steel Cones

Custos reduzidos foram alcançados usando material original que permite conformação por prensa e endurecimento total. Características de atrito superiores da tecnologia de processamento de superfície cônica de precisão contribuem para trocas mais suaves.