Motocicletas e veículos todo-terreno

Visão geral

Motorcycles & All-Terrain Vehicles

Os produtos da NSK são utilizados em uma ampla variedade de veículos, desde motocicletas até veículos todo-terreno. As peças mecânicas das motocicletas enfrentam condições de funcionamento irregulares e altas rotações, enquanto os veículos todo-terreno operam em diversas atividades e condições ambientais.

Os rolamentos para esses veículos precisam ser altamente duráveis e resistentes à água e à lama. Para atender a esses requisitos, a NSK oferece rolamentos duráveis e bem vedados.

A NSK se dedica ao desenvolvimento de produtos unificados para aprimorar a usabilidade e o desempenho.


Produtos

Deep Groove Ball Bearings for Wheel

Rolamentos do tipo aberto e rolamentos preenchidos com graxa de alta durabilidade para rodas.

Deep Groove Ball Bearings for Crankshafts

Rolamento com pino anti-fluência no anel externo. Rolamento com gaiola reforçada para resistir a vibração e choque.

Needle Roller Bearings for Balance Shaft

Alta durabilidade sob condições operacionais severas é demonstrada pelo revestimento especial na superfície da gaiola.

Deep Groove Ball Bearings and Needle Roller Bearings for Transmission

Rolamentos de esferas tipo aberto de longa vida útil em óleo lubrificante contaminado. Rolamentos de esferas com vedações resistentes à pressão para cortar o fluxo de óleo.

Angular Contact Ball Bearing and Tapered Roller Bearing for Steering

Rolamento de esferas de contato angular para aplicações de baixo atrito e rolamentos de rolos cônicos para aplicações de alta rigidez de motocicletas de alta capacidade.

Needle Roller Bearings for Swing Arms

O design de alta resistência do anel externo proporciona alta durabilidade sob cargas pesadas.

Ball Screw for Hydro-static CVT

O fuso de esferas de alta eficiência pode ajudar a reduzir o tamanho do motor.


Wheel Hub Bearings for All-Terrain Vehicles

Rolamentos unificados para rodas com vedações de alto desempenho para lama e água turva.