Coluna de direção e eixos intermediários

Visão geral

Electric Power Steering

A tecnologia plástica original da NSK, aplicada em diversos tipos de colunas de direção, contribui para melhorar a segurança dos veículos, graças às suas excelentes características de absorção de impacto.


Produtos

Electrical Tilt and Telescopic Steering Column

Mecanismo de ajuste elétrico para coluna de direção com memória de posição.

Upper Pivot Tilt and Telescopic Steering Column

A coluna de direção telescópica e inclinável possui um centro de articulação na parte superior da coluna, permitindo ajustar a posição do volante para frente, para trás, para cima e para baixo. O recurso de inclinação automática da coluna de direção eleva o volante, facilitando a saída do veículo.

Upper Pivot Tilt Steering Column

A coluna de direção inclinável, com um centro de pivô na parte superior da coluna, permite ajustar a posição do volante para cima e para baixo. O recurso de inclinação automática levanta o volante, facilitando a saída do veículo.

Lower Pivot Tilt and Telescopic Steering Column

A coluna de direção telescópica e inclinável, com um centro de articulação na parte inferior da coluna, permite ajustar a posição do volante para cima e para baixo. Sua leveza é alcançada pelo uso de materiais de magnésio. O design unificado do volante e da trava oferece uma proteção adicional contra o roubo de veículos.

Lower Pivot Tilt Steering Column

A coluna de direção inclinável, com um centro de pivô na parte inferior da coluna, permite ajustar a posição do volante para cima e para baixo.

Tilt and Telescopic Steering Column for Trucks

Coluna de direção com rigidez adicional para caminhões.

Slidable Intermediate Shafts

Eixos intermediários deslizantes para absorver o deslocamento da estrutura do corpo.

(Da esquerda para a direita: tipo spline revestido de resina, tipo de seção triangular, tipo de serrilha expansível)

Collapsible Intermediate Shafts

Eixos intermediários para deslocamento e absorção de carga no momento de uma colisão.

(Da esquerda para a direita: tipo de molde de injeção de resina, tipo de dobra, tipo de encaixe por pressão, tipo de fole)

Noise Isolating Steering Joints

Juntas de direção com isolamento de ruído que se destacam em características de absorção de vibração e isolamento acústico.

(Da esquerda para a direita: tipo bucha (alto desempenho), acoplamento de borracha tipo disco, tipo bucha compacta

Double Cardan Constant Velocity Joint

Articulação compacta que mantém velocidade constante.

Steering Joints

Várias juntas que podem ser selecionadas de acordo com o uso.

(Do canto superior esquerdo para o canto inferior direito:

tipo flange simples, tipo fase livre, tipo slap-up. tipo flange duplo, tipo forjado)