Angular Contact Ball Bearing

Rolamentos de esferas de contato angular

Angular Contact Ball Bearings

A ampla gama de rolamentos de esferas de contato angular da NSK foi projetada para atender às necessidades em constante evolução dos fabricantes de equipamentos.

Esses rolamentos possuem um ângulo de contato que suporta cargas axiais significativas em uma direção, além de cargas radiais. Como a carga radial gera um componente axial, esses rolamentos são frequentemente usados em pares ou conjuntos de múltiplos rolamentos.

Características e benefícios do produto:

  • Aço de alta qualidade: Aço ultra limpo que prolonga a vida útil do rolamento em até 80%.
  • Tecnologia avançada de graxa: Lubrificantes NSK que aumentam a vida útil e o desempenho da graxa.
  • Bolas de alta qualidade: Garantem operação silenciosa e suave, mesmo em altas velocidades.
  • Pistas super acabadas: Com acabamento especial para minimizar o ruído e melhorar a distribuição e a vida útil do lubrificante.
  • Ângulo de contato: Disponível nos ângulos de 15°, 25°, 30° e 40°.
  • Vedações patenteadas: Oferecem resistência à contaminação, mesmo em ambientes exigentes.
  • Gaiolas: Disponíveis em poliamida, aço e latão, para atender a diversas necessidades.
  • Qualidade garantida: 100% de testes rigorosos asseguram a qualidade total do produto.

A gama NSK de rolamentos de esferas de contato angular inclui: rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras, rolamentos de esferas de contato de quatro pontos, rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira, rolamentos de esferas de contato angular selados e rolamentos de esferas de contato angular duplex.


Produtos


Catálogos