Mood, Company

Rolamento de esferas de contato angular de alta capacidade

Angular Contact Ball Bearing - High Capacity

Os rolamentos de esferas de contato angular de alta capacidade foram projetados com esferas maiores para aumentar a vida útil contra fadiga.

Em comparação com rolamentos convencionais, esses modelos apresentam furos laterais maiores e ombros laterais menores. O principal benefício é a maior folga entre o anel interno e a gaiola, o que resulta em uma melhoria de 40% no fluxo de óleo através do rolamento, contribuindo para um desempenho mais eficiente e duradouro.

Descrição da Condição

  • High Load

Indústrias

  • Petrochemical
  • Moldagem por Injeção

Recursos do Produto

  • A linha substituirá as séries 7312BW - 7316BW.
  • Equipado com gaiola de aço prensado.
  • Até 1,6 fadiga mais longa por meio de esferas maiores.
  • Os furos laterais dos anéis externos são maiores, enquanto os ombros laterais dos anéis internos são menores. A folga maior entre o anel interno e a gaiola leva a um melhor fluxo de óleo através do rolamento. A velocidade de passagem de óleo é melhorada em 40%.

Benefícios

  • Maior folga
  • Fluxo de óleo melhorado
  • Passagem de óleo melhorada em 40%
  • Tamanhos de furo de 60 a 80 mm
  • Disponível em pares