Rolamentos de esferas de contato angular de ultra-alta velocidade com gaiola SURSAVE

A NSK desenvolveu rolamentos de esferas de contato angular de ultra-alta velocidade, aplicando a nova gaiola "SURSAVE" ao fuso principal de máquinas-ferramentas.
Esta gaiola inovadora é utilizada na série NSKROBUST de rolamentos de contato angular de ultra-alta velocidade, proporcionando desempenho excepcional. A "SURSAVE" oferece baixo NRRO (ruído e vibração de rolamento de baixo nível), reduz a geração de calor e garante alto desempenho em altas velocidades.
Descrição da Condição
- Green environment
- High Accuracy
- High Speed
Indústrias
- Máquinas-ferramentas
Recursos do Produto
- Design interno otimizado
- Menor vibração e desvio da gaiola reduzem NRRO* pela metade
- 20% de redução na geração de calor em comparação com rolamentos convencionais em condições de alta velocidade
- 20% mais rápido que rolamentos convencionais
*NRRO = desvio não repetível
Benefícios
- Maior precisão
- Maior velocidade de rotação
- Melhora a produtividade
- Amigável ao meio ambiente
- A redução de NRRO melhora a qualidade da superfície do processo e a redução da geração de calor ajuda a suprimir o deslocamento térmico
Compartilhar