Mood 3 Products

Rolamento de esferas de contato angular - gaiola de latão guiada por anel externo

ACBB, Outer Ring, Brass Cage, 2Comp

Projetado especificamente para atender às difíceis condições operacionais encontradas em compressores de parafuso isentos de óleo, sua gaiola de latão guiada por anel externo de alta resistência e precisão aprimorada permitem que ele atinja velocidades extremamente altas, garantindo uma longa vida útil e minimizando o tempo de inatividade e os custos de manutenção.

Descrição da Condição

  • High Accuracy
  • High Load
  • High Speed
  • High Temperature

Indústrias

  • Chemical and Pharmaceutical
  • Bombas e Compressores
  • Petrochemical

Recursos do Produto

  • Design interno especial (diferentes ângulos de contato disponíveis)
  • Velocidade de limitação aumentada
  • Gaiola de latão guiada por anel externo de alta resistência
  • Alta precisão dimensional e de funcionamento (P5)
  • Folgas axiais estreitas ou pré-cargas

Benefícios

  • Vida útil longa
  • Capacidade de alta velocidade
  • Geração de calor, vibração e ruído reduzidos
20 BA 02 A DF CA25 P5
Mostrar Descrição
Descrição
20 Nominal Bore Diameter
BA Bearing Type Symbol (BA: 30° ; BN: 20° ; BT: 40° contact angle)
02 Dimension symbol
A Internal Design (with outer ring guided brass cage)
DF Arragement Symbol (Face to Face)
CA25 Axial Clearance in µm
P5 Accuracy