Mood 3 Products

Rolamentos de esferas de contato angular BMPC

ACBB, BMPC, Cut

Os rolamentos de esferas de contato angular BMPC são projetados para atender às exigentes demandas de bombas centrífugas. Sua gaiola de latão usinado de alta resistência garante confiabilidade superior, sendo fabricados com precisão para suportar as mais severas aplicações em bombas API 610.

Descrição da Condição

  • High Load
  • High Speed

Indústrias

  • Bombas e Compressores
  • Petrochemical

Recursos do Produto

  • Ângulo de contato de 40 graus
  • Gaiola de latão
  • Design universal
  • Precisão P6
  • Faixa de folga axial reduzida

Benefícios

  • Alto ângulo de contato para suportar maior carga axial e velocidades médias
  • Design de gaiola forte para alta confiabilidade
  • Maior precisão para funcionamento mais frio
  • Folga axial específica para evitar derrapagem de esferas
  • Design universal para pares ou arranjos triplex
73 10 B SU A** P6
Mostrar Descrição
Descrição
73 Bearing Series
10 Bore Number
B Contact Angle (B: 40°)
SU Arrangement (SU: Single Universal)
A** Axial Clearance (** in µm)
P6 Accuracy