Mood 3 Products

Rolamentos de esferas de contato angular com gaiola L-PPS - para compressores de parafuso

ACBB, ELCOMP, LPP-S Cage, 2Comp

A gaiola L-PPS oferece excepcional resistência ao calor, desgaste, e alta estabilidade química. Combinada a um design interno otimizado, essa gaiola garante maior durabilidade em compressores de parafuso, ajudando a reduzir a necessidade de manutenções inesperadas e minimizando os custos com tempos de inatividade.

Descrição da Condição

  • Arduous Environments
  • High Load
  • High Temperature
  • Lubrication

Indústrias

  • Chemical and Pharmaceutical
  • Bombas e Compressores
  • Petrochemical

Recursos do Produto

  • Gaiola L-PPS
  • Design interno otimizado
  • Gaiola guiada para elementos rolantes

Benefícios

  • Melhor resistência da gaiola ao calor e ao desgaste
  • Boa estabilidade química da gaiola, mesmo se exposta a óleo, refrigerantes ou gás amônia
  • Maior capacidade de carga devido a um design interno otimizado
  • Melhor fluxo de lubrificação
  • Maior limite de carga axial
7310 B E4 T7 SU CNB
Mostrar Descrição
Descrição
7310 Bearing Series and Bore Number
B Contact Angle (B: 40°)
E4 High Load Capacity
T7 L-PPS cage
SU Arrangement (SU: Single Universal)
CNB Preload ( CNB: Standard axial clearance or GA: Light preload)