Rolamentos de esferas de contato angular - Série larga ACBB para máquinas-ferramenta

Os rolamentos de esferas de contato angular da série NSK Wide, para fusos principais de máquinas-ferramentas, oferecem maior capacidade de retenção de graxa, permitindo um volume maior de graxa e uma quantidade pré-embalada superior em comparação com a série padrão. Isso resulta em uma vida útil prolongada da graxa, mantendo o mesmo período de amaciamento dos rolamentos convencionais.
Descrição da Condição
- Contamination
- High Accuracy
- Lubrication
Indústrias
- Aerospace
- Máquinas-ferramentas
Recursos do Produto
- O espaço interno aumentado permite um aumento triplo na graxa pré-embalada
- Rolamento selado para lubrificação vitalícia
- Diâmetros externos e de furo padrão
Benefícios
- Aumento de 1,7 x na vida útil da graxa em comparação com as séries abertas convencionais
- Nenhum aumento no tempo de amaciamento inicial em comparação com rolamentos convencionais
- A graxa pré-embalada facilita o manuseio e a montagem
- As vedações evitam contaminação e vazamento de graxa em aplicações montadas verticalmente
- Substitui facilmente o diâmetro externo e o diâmetro do furo padrão (para séries de 10 e 19 diâmetros).
80
BNR
20
H
TYN
V1V
DBB
EL
P4
Compartilhar