Rolamentos de rolos cilíndricos com gaiola L-PPS - para compressores de parafuso

Os rolamentos de gaiola L-PPS oferecem resistência superior ao calor e ao desgaste com alta resistência e estabilidade química. Este material de gaiola, combinado com um design interno ideal, proporciona uma vida útil mais longa para compressores de parafuso, reduzindo a manutenção não planejada e os tempos de inatividade dispendiosos.
Descrição da Condição
- Arduous Environments
- High Load
- High Temperature
- Lubrication
Indústrias
- Chemical and Pharmaceutical
- Bombas e Compressores
- Petrochemical
Recursos do Produto
- Gaiola L-PPS
- Design interno otimizado
- Gaiola guiada por elementos rolantes
Benefícios
- Resistência melhorada contra calor e desgaste na gaiola
- Boa estabilidade química da gaiola mesmo quando exposta a óleo, refrigerantes ou gás amônia
- Capacidade de carga aumentada devido a um design interno otimizado
- Fluxo de lubrificante melhorado
NU
310
E
T7
Compartilhar