Mood 3 Products

Rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras

ACBB, Double Row, Sealed

O sistema de vedação dos rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras impede a entrada de sujeira e garante uma vida útil ótima.

Eles são paralelos, em estrutura e função, a um par de rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira com um arranjo costas com costas.

Descrição da Condição

  • Contamination

Indústrias

  • Aço e Metais

Recursos do Produto

  • Escudos ZR: discos de chapa de aço
  • Vedações RSR: feitas de borracha nitrílica reforçada com um disco de aço embutido

Benefícios

  • As vedações de contato fornecem uma excelente proteção contra a entrada de contaminação, reduzindo o desgaste, o ruído, a vibração e o risco de falha do lubrificante
  • Projetado para acomodar forças radiais e axiais em ambas as direções
  • Capacidade de aceitar carga de momento

Outras variantes de rolamento disponíveis mediante solicitação:

  • Anel externo e interno: diâmetro, largura, roscas etc.
  • Opções de contorno: coroado, gótico etc.
  • Vedações especiais