Mood 3 Products

Rolamento de esferas de contato angular de duas carreiras - alta capacidade

ACBB, double row, Shielded, 3Comp

Os rolamentos de esferas de contato angular de dupla carreira de alta capacidade da NSK foram projetados especialmente para bombas. Devido ao seu ângulo de contato de 30°, eles podem acomodar cargas axiais maiores, gerando maior vida útil, minimizando o tempo de inatividade e reduzindo os custos de manutenção.

Descrição da Condição

  • High Load
  • High Speed
  • High Temperature

Indústrias

  • Fans and Blowers
  • Papel
  • Petrochemical
  • Mineração e Construção
  • Utilities

Recursos do Produto

  • Alta capacidade de carga axial com ângulo de contato de 30°
  • Gaiola de aço
  • Alta precisão dimensional e de funcionamento (P6)
  • Tratamento térmico para funcionar até 150°C
  • Design blindado ou aberto

Benefícios

  • Vida útil longa
  • Capacidade de carga axial melhorada
  • Possibilidades de redução de tamanho
3308 F W1 ZZ CG 5 P6 ** X26
Mostrar Descrição
Descrição
3308 Basic Bearing Number
F 30° contact angle
W1 Steel cage
ZZ Two Shields
CG 5 Radial Internal Clearance
P6 Accuracy
**
X26 Heat stabilization