Rolamentos ELCOMP

Os rolamentos ELCOMP para compressores de parafuso oferecem resistência superior a óleo, produtos químicos, gás e calor, ao mesmo tempo em que proporcionam desempenho com vida útil significativamente mais longa.
Descrição da Condição
- Contamination
- Corrosive Environment
- High Load
- High Temperature
Indústrias
- Bombas e Compressores
- Power Transmission
Recursos do Produto
- Disponível como rolamentos de rolos cilíndricos e rolamentos de esferas de contato angular
- Gaiola guiada por elemento rolante
- Material de gaiola patenteado pela NSK: L-PPS sulfeto de polifenileno linear - desenvolvido especificamente para compressores de parafuso
Benefícios
- Maiores classificações de carga dinâmica e estática
- Longa vida útil – melhor vida útil à fadiga
- Melhor fluxo de óleo devido ao material da gaiola
- Maior durabilidade
- Resistente a óleo, produtos químicos e gás em aplicações típicas de compressores de parafuso
- Maior resistência da gaiola em temperaturas elevadas
- Desempenho estendido, manutenção reduzida
73
10
B
EA
T7
SU
CNB
Compartilhar