Rolamentos de esferas de contato angular - Alto desempenho

Os rolamentos de esferas de contato angular de alto desempenho da NSK para máquinas e bombas industriais são projetados para fácil manuseio, longa vida útil, baixa vibração e funcionamento silencioso.
Descrição da Condição
- High Load
- High Temperature
- Low Noise
- Vibration
Indústrias
- Fans and Blowers
- Bombas e Compressores
Recursos do Produto
- Design interno otimizado
- Alta classificação de carga – polímeros de alta tecnologia ou gaiola usinada em latão
- Gaiola centrada em esferas
- Alta precisão dimensional e de funcionamento
- O revestimento universal é padrão
Benefícios
- Vida útil estendida
- Capacidade para altas temperaturas.
- Poliamida até 300°F
- PPS até 374°F em operação contínua
- Alta confiabilidade com design interno que melhora o fluxo de lubrificante
- Geração de calor reduzida, garantindo maior vida útil e confiabilidade
- Vibração e ruído reduzidos
- Fácil manuseio e instalação devido ao revestimento universal
72
10
B
EA
T85
SU
L
Compartilhar