Mood 3 Products

Rolamentos de esferas de contato angular NSKHPS

Angular Contact Ball Bearings, ACBB, Brass Cage, HPS, Cut, 874x555, jpg

Os rolamentos de esferas de contato angular NSKHPS, projetados para máquinas industriais, especialmente em aplicações de bombas e compressores, oferecem fácil manuseio, longa vida útil, baixa vibração e funcionamento silencioso. Esse desenvolvimento é uma evolução, substituindo os rolamentos de esferas de contato angular de alto desempenho anteriores.

Descrição da Condição

  • High Load
  • High Speed
  • High Temperature
  • Vibration

Indústrias

  • Cimento
  • Ceramic
  • Fans and Blowers
  • Bombas e Compressores
  • Material Handling
  • Oil and Gas
  • Papel
  • Mineração e Construção

Recursos do Produto

  • Design interno otimizado
  • Altas classificações de carga
  • Velocidade de limitação aumentada
  • Gaiolas de esferas guiadas de alta tecnologia (polímeros ou latão usinado)
  • Alta precisão dimensional (P6) e de funcionamento (P5)
  • Folgas axiais estreitas ou pré-cargas

Benefícios

  • Longa vida útil
  • Material da gaiola com base na aplicação:
    - Latão usinado para bombas API
    - L-PPS para compressores de parafuso
    - Poliamida para aplicações padrão
  • Geração de calor, vibração e ruído reduzidos
  • Revestimento universal para fácil manuseio e instalação
  • Possibilidades de redução de tamanho
72 08 B EA MR SU CNB
Mostrar Descrição
Descrição
72 Bearing Series
08 Bore number
B Contact Angle (B: 40°)
EA Extra Capacity
MR Cage
SU Arrangement (SU: Single Universal)
CNB Preload ( CNB: Standard axial clearance or GA: Light preload)