Mood 3 Products

Rolamentos de esferas de contato angular de super precisão

ACBB, Sealed, Peek Cage, 2Comp

A nova linha de Rolamentos de Contato Angular Precisão NSKHPS aumenta a vida útil do rolamento em 15% em comparação com os rolamentos convencionais. Além disso, a vida útil da graxa foi melhorada em 1,5x em relação aos rolamentos do tipo aberto.

Descrição da Condição

  • Contamination
  • Fitting
  • High Speed
  • Low Friction

Indústrias

  • Máquinas-ferramentas
  • Semicondutores

Recursos do Produto

  •  Diâmetro do furo disponível de 30 mm a 100 mm
  • Pré-embalado com graxa, oferecendo manuseio mais fácil
  • Tipo TYN com gaiola de resina de poliamida guiada por esferas
  • Tipo TR com gaiola fenólica guiada pelo anel externo

Benefícios

  • Aumento de até 15% na vida útil do rolamento
  • Aumento da vida útil da graxa em 1,5x
  • Baixo atrito
  • Funcionamento silencioso
  • Desempenho em alta velocidade
70 13 C TYN V1V SU L P4
Mostrar Descrição
Descrição
70 Tipo e série do rolamento
13 Número do furo
C Ângulo de contato
TYN Tipo de gaiola
V1V Selos utilizados para evitar contaminação
SU Arranjo (SU: Universal Simples)
L Pré-carga
P4 Precisão