Mood 3 Products

Rolamentos de polia

ACBB, double row, pulley, sealed

Os rolamentos de polia possuem design semelhante ao de um rolamento de contato angular de duas carreiras selado. O anel externo é reforçado, considerando sua função específica como rolamento de polia.

Descrição da Condição

  • Contamination
  • Lubrication

Indústrias

  • Alimentos e Bebidas
  • Máquinas-ferramentas

Recursos do Produto

  • Escudos ZR: discos de chapa de aço
  • Vedações RSR: feitas de borracha nitrílica reforçada com um disco de aço embutido
  • Relubrificável através do anel interno
  • O anel externo pode ser cilíndrico ou coroado

Benefícios

  • As vedações de contato fornecem proteção contra a entrada de sujeira, reduzem o desgaste, o ruído, a vibração e o perigo de falha do lubrificante
  • Acomodar forças radiais e axiais em ambas as direções
  • Transferência do momento de inclinação possível
  • Outras variantes de rolamentos disponíveis a pedido:
    - Anel externo e interno: diâmetro, largura, roscas, etc.
    - Opções de contorno: coroado, gótico etc.
    - Vedações especiais