Mood 3 Products

Rolamentos de esferas de contato angular - ACBB vedado

Os rolamentos de esferas de contato angular vedados da NSK garantem que os rolamentos estejam nas melhores condições possíveis, livres de contaminação, antes e durante a operação para fornecer desempenho de usinagem de alto nível.

Descrição da Condição

  • Contamination

Indústrias

  • Automotivo
  • Cimento
  • Ceramic
  • Chemical and Pharmaceutical
  • Máquinas-ferramentas
  • Rubber and Plastics
  • Textile and Leather

Recursos do Produto

  • Vedações sem contato

Benefícios

  • Economia de tempo: tempo de montagem 4 x mais rápido. A contaminação por manuseio inadequado é eliminada
  • As vedações sem contato fornecem proteção valiosa; reduzindo o desgaste da pista e da superfície da esfera, ruído e vibração e quebra de lubrificante
  • Sem redução de velocidade devido a vedações sem contato
  • Melhor desempenho do fuso
  • Opera entre as posições horizontal e vertical
  • Os rolamentos selados evitam a migração de graxa em fusos verticais, promovem a estabilidade da temperatura e proporcionam maior precisão de usinagem
  • Vida útil mais longa da graxa: os rolamentos vedados prolongam a vida útil da graxa em 50%
  • As vedações sem contato mantêm a graxa na posição ideal, reduzindo a perda e a secagem da graxa do fluxo de ar
  • Economia de energia
  • Intercambiável com rolamentos de esferas de contato angular aberto
80 BNR 10 H T V1V SU El P3
Mostrar Descrição
Descrição
80 Nominal Bore Diameter
BNR Bearing Type Symbol
10 Dimension Symbol
H Material
T Cage
V1V Seal Symbol
SU Arrangement
El Preload
P3 Accuracy