Rolamentos rígidos de esferas

Visão geral

Ball bearings

A NSK fabrica uma linha completa de rolamentos de esferas de sulco profundo (DGBBs), reconhecidos por sua versatilidade e ampla aplicação em diversas indústrias.

Além de suportarem cargas radiais, os DGBBs também resistem a cargas axiais em ambas as direções. Seu baixo torque de atrito e componentes de alta velocidade os tornam ideais para aplicações que exigem operação silenciosa, com mínima vibração.

Características e Benefícios

  • Variedade de gaiolas – Disponíveis em aço, latão maciço ou polímero, adaptando-se às mais diversas necessidades de aplicação.
  • Aço de alta qualidade – Produzido com aço ultra limpo, garantindo até 80% mais vida útil para o rolamento.
  • Tecnologia avançada de graxa – Lubrificantes NSK de alto desempenho que prolongam a vida útil e melhoram a eficiência da lubrificação.
  • Pistas superacabadas – Precisamente afiadas para reduzir o ruído e otimizar a distribuição e durabilidade do lubrificante.
  • Vedações patenteadas – Proteção eficaz contra contaminação, mesmo em ambientes desafiadores.
  • Opção de rolamentos eletricamente isolados – Ideal para aplicações sujeitas a correntes elétricas.
  • Diâmetros externos de até 2.500 mm – Atendendo a uma ampla gama de aplicações industriais.
  • Esferas de alta qualidade – Garantem operação suave e silenciosa, mesmo em altas velocidades.
  • Qualidade garantida – 100% dos produtos testados para assegurar desempenho e confiabilidade.
  • Capacidade para cargas radiais baixas a médias – Adaptável a diferentes exigências operacionais.

A NSK se destaca no mercado ao levar seus rolamentos além dos padrões convencionais, redefinindo os limites de desempenho e funcionalidade.


Produtos


Catálogos