Rolamentos de esferas - Inserto radial ultra-vedado BB - Série 2..-DLS

Rolamentos de esferas de inserção radial ultravedados da série 2..-DLS estão disponíveis com uma vedação de lábio simples ou duplo feita de material extremamente resistente à abrasão. As vedações também são protegidas por uma cobertura de chapa metálica. Testes de campo mostraram que os rolamentos NSK duram várias vezes mais do que os rolamentos de inserção padrão convencionais.
Descrição da Condição
- Arduous Environments
- Contamination
- Lubrication
Indústrias
- Agricultura
- Cimento
- Material Handling
- Papel
- Woodworking
Recursos do Produto
- Proteção pesada contra poeira por cobertura de chapa metálica
- Proteção fina contra poluição por vedação de lábio duplo resistente à abrasão
- Alta quantidade de graxa em comparação com rolamentos de esferas de sulco profundo padrão
Benefícios
- Múltiplas vidas úteis em comparação com rolamentos de inserção padrão em contaminação pesada
- Outras aplicações são rodas de corrente, rolo tensor, cultivo, lavoura
- Design básico de 62 rolamentos de esferas de sulco profundo com anel interno largo. Portanto, nenhum espaço adicional é necessário
2
02
DL
S
Compartilhar