Rolamentos BNEQARTET

BNEQARTET são rolamentos de longa vida útil projetados para máquinas de lavar de carregamento frontal. Desenvolvidos por meio de uma combinação de otimização de componentes de liga e tecnologia de controle de limpeza patenteada, esses rolamentos especiais de esferas de sulco profundo alcançam mais do que o dobro da vida útil de fadiga de rolamento em relação ao produto de rolamento de esferas padrão usado para suporte de tambor em lavadoras de carregamento frontal.
Descrição da Condição
- Contamination
- High Load
- High Temperature
Indústrias
- Domestic Appliances
Recursos do Produto
- Aço de alta liga
- Controle de limpeza patenteado
- Disponível para todos os tipos de rolamentos de esferas de sulco profundo
Benefícios
- Vida útil de fadiga dobrada em relação ao produto padrão
- Contenção de descamação originada na superfície devido à concentração de estresse por amassamento de contaminação
- Contenção de descamação de estrutura branca
- Contenção de descamação em ambientes de alta temperatura
62
05
-N-B5
ZZ
C3
E
EA5S
Compartilhar