Rolamentos de esferas de cerâmica para motores de ventiladores

A tensão do eixo induzida predominantemente pela operação de motores elétricos em acionamentos de frequência variável (acionamentos de velocidade ajustável) cria um ambiente onde a corrente de descarga elétrica pode fluir através do rolamento. Esse fluxo de corrente intermitente pode criar arcos que danificam as superfícies internas e a lubrificação do rolamento, causando erosão elétrica. Uma solução para esse fenômeno são os rolamentos de esferas de sulco profundo NSK com esferas de cerâmica, chamados rolamentos híbridos de cerâmica. Esses rolamentos especiais oferecem proteção contra o fluxo de corrente através do rolamento usando as propriedades de isolamento elétrico excepcionalmente altas das esferas de cerâmica para criar uma barreira de alta resistência entre os anéis de aço do rolamento.
Descrição da Condição
- Arduous Environments
- Low Noise
Indústrias
- Domestic Appliances
Recursos do Produto
- Vida útil estendida, devido ao desgaste e atrito reduzidos
- Proteção contra erosão elétrica
- Alta produtividade, devido ao novo material cerâmico
Benefícios
- Melhora a confiabilidade da aplicação
- Mantém o funcionamento silencioso e aumenta a vida útil do ruído
- Evita danos ao rolamento por erosão elétrica
- Redução significativa de danos falsos de brinelling (quando comparado ao material SiN padrão)
Compartilhar