Rolamentos Creep-Free

Rolamentos Creep-Free são cruciais para uma ampla gama de equipamentos, particularmente motores elétricos. Anéis O tensionados montados no anel externo do rolamento melhoram a prevenção de fluência sob cargas rotativas. Creep-Free oferece fácil montagem com a possibilidade de alojamentos reutilizáveis.
Descrição da Condição
- Fitting
- High Load
Indústrias
- Domestic Appliances
- Electric Motors
- Bombas e Compressores
- Petrochemical
- Power Tools
Recursos do Produto
- Anéis O- Borracha Nitrílica
- Compatível com óleo de éster
- Tamanhos de rolamentos padrão
- Para uso com encaixe de alojamento solto
- Temperatura de operação –30°C a 120°C
Benefícios
- Prevenção de fluência melhorada
- Invólucro reutilizável – sem necessidade de retrabalho
- Fácil montagem e substituição de rolamentos
- Redução de custos
6203
CX
ZZ
C3
NS7S
Compartilhar