Mood 3 Products

Rolamento de esferas de sulco profundo - blindado de alta capacidade

DGBB

Os rolamentos de alta capacidade NSK permitem uma atualização no desempenho da máquina, ao mesmo tempo em que facilitam o downsizing, reduzindo assim os custos de material e o consumo de energia. Os protetores ajudam na retenção de graxa e evitam a entrada de contaminação para prolongar a vida útil do rolamento.

Descrição da Condição

  • Contamination
  • High Load
  • Low Friction

Indústrias

  • Agricultura
  • Domestic Appliances
  • Bombas e Compressores
  • Power Transmission

Recursos do Produto

  • Bolas extragrandes oferecem até 26% mais capacidade dinâmica
  • 2 escudos de metal resistem à entrada de contaminação e retêm graxa
  • Dimensões ISO padrão permitem intercâmbio com produtos existentes
  • Classe de baixo ruído como padrão

Benefícios

  • Intercambiável com produtos existentes, permitindo a atualização do desempenho da máquina e aumento da vida útil - aumentando os intervalos de manutenção
  • Redução de tamanho - permite economia de energia por meio da redução do tamanho da máquina e menor consumo de energia
B25-272 ZZ C3 E
Mostrar Descrição
Descrição
B25-272 Bearing Type
ZZ Shields on both sides
C3 Radial Internal Clearance
E Noise class