Rolamento de esferas de sulco profundo - DGBB especial

Os rolamentos de esferas de sulco profundo especiais da NSK são projetados com muitos recursos e características diferentes, dependendo dos requisitos individuais do cliente. Isso pode incluir a adaptação de um rolamento padrão ou um desenvolvimento completamente novo de um rolamento – cada solução é implementada com a garantia de qualidade da NSK.
Descrição da Condição
- High Speed
- High Temperature
- Low Noise
Indústrias
- Máquinas-ferramentas
Recursos do Produto
- Excelente resistência à oxidação, calor, ferrugem e água
- Excelente desempenho em alta temperatura devido a materiais de vedação especiais
- Baixos níveis de ruído
- Anel externo mais forte com perfil especial ou com flange para montagem
- Uso de graxa para alta temperatura
Benefícios
- Oferece lubrificação de longa duração, mesmo em altas temperaturas
- Baixo torque de atrito como resultado do uso de uma vedação de labirinto
- Mínimo vazamento de graxa e corrosão mínima em ambientes úmidos
- Outras variantes de rolamento disponíveis
- Anel externo e interno: diâmetro, largura, roscas etc.
- Opções de contorno: coroado, gótico etc.
- Vedações especiais
- Engenharia mecânica
Compartilhar