Mood 3 Products

Rolamentos de esferas de sulco profundo - DGBB selados para alta temperatura

Deep Groove Ball Bearing, Sealed, V

Esta linha especial foi criada para operar em ambientes contaminados sob alta temperatura. Com vedações de alto desempenho, esses rolamentos aumentam a vida útil do equipamento e, consequentemente, suportam custos de manutenção e tempo de inatividade.

Descrição da Condição

  • Contamination
  • High Speed
  • High Temperature

Indústrias

  • Automotivo
  • Chemical and Pharmaceutical
  • Electric Motors
  • Fans and Blowers
  • Bombas e Compressores
  • Petrochemical
  • Power Transmission

Recursos do Produto

  • Gaiola de aço
  • Anéis estabilizados pelo calor
  • Folga interna C3
  • Graxa para alta temperatura
  • Vedações Viton®*
  • Classe "E" (nível de ruído)

Benefícios

  • Alto desempenho em ambiente contaminado
  • Estabilidade de temperatura
  • Maior vida útil do rolamento por meio de desempenho superior da vedação
  • Nível de ruído reduzido classe "E" para aplicações elétricas
6205 DDU7 C3 E X26
Mostrar Descrição
Descrição
6205 Bearing type and series / Bore diameter
DDU7 Viton seals on both sides
C3 Radial internal clearance
E Noise Class
X26 Special Heat Treatment up to 150°C