Rolamentos de esferas de sulco profundo - Série HR de alta capacidade

Os rolamentos de esferas de sulco profundo de alta capacidade da NSK (série HR) podem melhorar drasticamente a vida útil da máquina, por meio de um aumento significativo na classificação de carga dinâmica. Essa melhoria de vida útil pode ajudar a reduzir os custos de manutenção.
Descrição da Condição
- High Load
Indústrias
- Chemical and Pharmaceutical
- Electric Motors
- Alimentos e Bebidas
- Bombas e Compressores
- Petrochemical
- Power Generation
- Utilities
Recursos do Produto
- Maiores classificações de carga (aumento de 7% a 19% na classificação de carga dinâmica)
- Design interno otimizado
- Gaiola de aço
- Elementos rolantes maiores
- Vários tamanhos disponíveis com vedações ou fechamentos de blindagem
Benefícios
- Vida útil mais longa (aumento de 22% a 68% na vida útil ISO L10)
- Intercambiável com os rolamentos de esferas de sulco profundo padrão
- Possibilidades de redução de tamanho
HR
6203
C3
Compartilhar