Mood 3 Products

Rolamentos de esferas de sulco profundo com tratamento térmico especial

Esses rolamentos de esferas de sulco profundo foram desenvolvidos para funcionar em condições de lubrificação contaminadas ou difíceis. O aço de rolamento especialmente tratado garante que os componentes durem até duas vezes mais com lubrificante contaminado do que os rolamentos de esferas de sulco profundo convencionais e até 1,5 x mais em condições limpas. A vida útil estendida reduz os custos de manutenção e reparo.

Descrição da Condição

  • Contamination
  • Lubrication

Indústrias

  • Bombas e Compressores
  • Power Transmission

Recursos do Produto

  • Mesmas dimensões dos rolamentos padrão - facilmente intercambiáveis
  • Aço de rolamento especialmente tratado termicamente
  • Resulta em vida útil significativamente maior em condições difíceis (baixa viscosidade e/ou contaminação) e normais

Benefícios

  • Vida útil mais longa
  • Menores custos de manutenção e reparo
6203 ZZ C3 NS7S UR
Mostrar Descrição
Descrição
6203 Bearing type and series / Bore diameter
ZZ Shields on both sides
C3 Radial Internal Clearance
NS7S Grease type / Grease quantity
UR Special Heat Treatment