Mood 3 Products

Rolamentos de esferas de sulco profundo de duas carreiras

Deep Groove Ball Bearing, Double Row

Os rolamentos de esferas de ranhura dupla NSK são equipados com várias características diferentes, dependendo dos requisitos individuais do cliente. Seja a adaptação de um rolamento padrão ou um desenvolvimento completamente novo do rolamento - cada solução é implementada com a qualidade NSK.

Descrição da Condição

  • High Load
  • High Temperature

Indústrias

  • Power Transmission

Recursos do Produto

  • Design e função paralelos a um par de rolamentos de esferas de sulco profundo de uma carreira
  • Excelentes propriedades em temperaturas mais altas
  • Baixo ruído
  • Materiais especiais disponíveis
  • Pino de mola de alta resistência para evitar rotação em caixas de engrenagens

Benefícios

  • Maior capacidade de carga em comparação com rolamentos de esferas de sulco profundo de carreira única

Outras variantes de rolamento disponíveis:

  • Anel externo e interno: diâmetro, largura, roscas etc.
  • Opções de contorno: coroado, gótico etc.
  • Vedações especiais