Rolamentos Isolados para Motores de Tração - Cerâmica

Para prevenir a corrosão elétrica, a NSK desenvolveu rolamentos isolados com revestimento cerâmico e com revestimento de resina PPS. A relação entre temperatura e resistência de isolamento dos rolamentos com revestimento cerâmico foi analisada. Como resultado, não foi observada deterioração da resistência de isolamento até 110°C.
Descrição da Condição
- Electrical leakage
- High Accuracy
Indústrias
- Ferrovias
Recursos do Produto
- Itens isolantes
- Redução de tamanho
- Longa vida útil
- Alta confiabilidade
- Gaiola de alta resistência
Benefícios
- Proteção contra corrosão elétrica
- Design de gaiola adequado (DGBB e CRB)
- Design de ponto de contato adequado (CRB)
- Rastreabilidade
- Controle de rugosidade da pista
- Superfície do rolo e da esfera
- O material do rolamento é desgaseificado a vácuo para alta pureza
- Estabilidade dimensional do aço do rolamento
- Fabricado conforme ISO Classe 6
Compartilhar