Mood 3 Products

Rolamentos Isolados para Motores de Tração - PPS

Deep Groove Ball Bearing, PPS Coated, 2Comp

Para prevenir a corrosão elétrica, a NSK desenvolveu rolamentos isolados com revestimento de resina PPS e com revestimento cerâmico. A relação entre temperatura e resistência de isolamento dos rolamentos isolados com PPS foi analisada. Como resultado, não foi observada deterioração da resistência de isolamento até 110°C.

Descrição da Condição

  • Electrical leakage
  • High Accuracy
  • Vibration

Indústrias

  • Ferrovias

Recursos do Produto

  • Itens isolantes
  • Redução de tamanho
  • Longa vida útil
  • Alta confiabilidade
  • Gaiola de alta resistência

Benefícios

  • Proteção contra corrosão elétrica
  • Design de gaiola adequado (DGBB e CRB)
  • Design de ponto de contato adequado (CRB)
  • Rastreabilidade
  • Controle de rugosidade da pista
  • Superfície do rolo e da esfera
  • Materiais de rolamento são desgaseificados a vácuo para alta pureza
  • Estabilidade dimensional do aço do rolamento
  • Os rolamentos são fabricados de acordo com a Classe ISO 6