Rolamentos de bomba de GNL

As bombas de GNL (Gás Natural Liquefeito) são utilizadas para receber e descarregar GNL em caminhões-tanque e tanques de armazenamento. Nessas aplicações, as condições operacionais dos rolamentos são extremamente desafiadoras, pois a temperatura pode atingir até -162°C, e o rolamento deve operar sem lubrificação externa. A NSK desenvolveu um novo tipo de rolamento, o Rolamento para bomba de GNL, para atender a esses exigentes requisitos de desempenho.
Descrição da Condição
- Arduous Environments
- Corrosive Environment
- High Speed
- High Temperature
- Lubrication
Indústrias
- Chemical and Pharmaceutical
- Petrochemical
Recursos do Produto
- Anéis internos e externos de aço inoxidável
- Elementos rolantes de aço inoxidável
- Gaiola de fluororesina rebitada de 2 peças
Benefícios
- Resistente à corrosão
- Gaiola autolubrificante
- Alta velocidade (até 3600 rpm)
- Vida útil estendida
6315
H
T35D
C3
Compartilhar