Rolamentos magnéticos

O rolamento Magneto é um rolamento de esferas ranhurado separável. A ranhura da pista do anel interno dos rolamentos Magneto é ligeiramente mais rasa do que a dos rolamentos de ranhura profunda. A pista do anel externo apresenta apenas um ressalto e uma transição suave para o lado aberto.
Com essa construção de pista, o anel externo é separado, facilitando a montagem. Em geral, dois desses rolamentos podem ser utilizados juntos em uma montagem pareada (pares duplex). Os rolamentos Magneto são de pequeno porte, com diâmetro de furo variando de 4 a 20 mm, e possuem gaiola de latão prensado como padrão, embora gaiolas de resina sintética usinadas possam ser usadas para rotações de alta velocidade.
Descrição da Condição
- Fitting
Indústrias
- Material Handling
Recursos do Produto
- Design exclusivo: apenas um ombro para a pista do anel externo (anel externo escareado)
- Gaiola e esferas formam uma unidade
- Anel externo separável
Benefícios
- Fácil de montar
Compartilhar