Mood 3 Products

 Rolamentos rígidos de esferas

Deep Groove Ball Bearing, Shielded, 5Comp

A nova linha de Rolamentos Rígidos de Esferas NSKHPS oferece uma ampla variedade de tamanhos, garantindo alta versatilidade para diversas aplicações de uso geral. Além disso, proporciona um aumento de 15% na vida útil em comparação aos rolamentos convencionais.

Descrição da Condição

  • High Accuracy
  • High Speed

Indústrias

  • Electric Motors
  • Fans and Blowers
  • Bombas e Compressores
  • Semicondutores
  • Aço e Metais

Recursos do Produto

  • Limpeza aprimorada do material
  • Aumento de 15% na vida útil do rolamento
  • Opções abertas, seladas ou blindadas disponíveis

Benefícios

  • Aumento de 15% na velocidade limite
  • Maior precisão de operação
63 03 ZZ CM & NS7S
Mostrar Descrição
Descrição
63 Tipo e série do rolamento
03 Diâmetro interno (furo)
ZZ Proteção em ambos os lados
CM Folga radial interna
& NSKHPS
NS7S Tipo de graxa / Quantidade de graxa