Rolamentos de esferas autocompensadores
Visão geral

Rolamentos de Esferas Autocompensadores
Os rolamentos de esferas autocompensadores são recomendados para aplicações em que o alinhamento entre o eixo e o alojamento é difícil ou onde o eixo pode sofrer flexão, como em eixos de transmissão. Seu anel externo possui uma pista esférica, cujo centro de curvatura coincide com o do rolamento, permitindo que o anel interno, as esferas e a gaiola girem livremente em torno desse centro. Normalmente, esses rolamentos utilizam gaiolas de aço prensado.
Devido ao pequeno ângulo de contato, os rolamentos de esferas autocompensadores possuem baixa capacidade de carga axial. O desalinhamento dinâmico permitido varia entre aproximadamente 0,07 e 0,12 radianos (4 a 7 graus) sob cargas normais; no entanto, esses ângulos podem ser restringidos dependendo da estrutura ao redor.
Características
- Correção de desalinhamento
O anel interno, as esferas e a gaiola giram livremente em torno do centro do rolamento, permitindo um desalinhamento dinâmico de aproximadamente 0,07 a 0,12 radianos (4 a 7 graus) sob cargas normais.
- Ideal para montagens desafiadoras
Os rolamentos de esferas autocompensadores são ideais para aplicações em que o eixo está sujeito a flexão ou onde o alinhamento entre o eixo e o alojamento é difícil, como em eixos de transmissão.
Aplicações
- Caixas de engrenagens
- Redutores de velocidade
Compartilhar