Rolamentos de esferas de seção fina da série N
Visão geral

Os rolamentos de esferas de seção extremamente fina são projetados para reduzir o tamanho e o peso dos equipamentos, além de minimizar o torque em aplicações como robôs, equipamentos de construção e máquinas industriais.
Com menor torque de atrito e variação reduzida de torque, os rolamentos da Série N melhoram a transmissão de potência e proporcionam uma rotação mais suave. Além disso, esses rolamentos de alta precisão são capazes de operar em altas velocidades, garantindo desempenho e eficiência.
Características
Redução do tamanho do equipamento
Os rolamentos de esferas de sulco profundo ultrafinos da Série NB-7 minimizam o espaço necessário para os rolamentos, possibilitando equipamentos mais compactos e leves.Opções versáteis
Os rolamentos de esferas de sulco profundo de seção fina das Séries 68 e 69 estão disponíveis em versões abertas e seladas, com planos para melhorias adicionais no desempenho de vedação. Além disso, há opções livres de manutenção e modelos com anel de retenção, que simplificam a estrutura ao redor do rolamento.
Aplicações
- Eixos de robôs
- Redutores de velocidade de robôs
- Acionamentos harmônicos
- Caixas de engrenagens RV
- Engrenagens de acionamento automotivo
Catálogos
Pesquise nossa lista completa de catálogos para obter mais detalhes.
Compartilhar