Thrust Ball Bearing

Rolamentos axiais de esferas

Visão geral

Thrust Ball Bearings

Os rolamentos axiais de esferas são projetados para suportar cargas exclusivamente axiais em altas velocidades, não sendo adequados para cargas radiais. Esses rolamentos possuem arruelas com ranhuras de pista, onde as esferas se movem, garantindo um desempenho eficiente.

Eles são classificados em dois tipos, de acordo com o formato da arruela do mancal (assento do anel externo):

  • Assento plano
  • Assento de alinhamento

Além disso, podem ser de direção simples ou dupla direção, dependendo da necessidade da aplicação. As arruelas de assento esférico e de alinhamento ajudam a compensar possíveis erros de montagem, garantindo um funcionamento mais preciso e confiável.


Produtos

Catálogos