Mood 3 Products

Rolamentos de esferas axiais de dupla direção

Double-Direction Thrust Ball Bearings

Rolamentos de esferas axiais de dupla direção usam três arruelas, com duas gaiolas contendo as esferas. Esta arruela de eixo é imprensada entre as duas gaiolas, permitindo que o rolamento receba cargas axiais em ambas as direções.

Descrição da Condição

  • Compact Environment
  • High Accuracy
  • Low Noise
  • Reversing Rotation

Indústrias

  • Packaging
  • Rubber and Plastics
  • Utilities

Recursos do Produto

  • Design especializado: A gaiola contém as esferas enquanto a arruela de assento de alinhamento ranhurada as guia.
  • Suporta cargas axiais em ambas as direções

Benefícios

  • Absorção de cargas axiais em ambos os lados
  • Alta precisão
  • A instalação das peças do rolamento pode ser feita separadamente
54 2 05 M U
Mostrar Descrição
Descrição
54 Bearing Type
2 Serie
05 Bore Diameter Code
M Cage
U Other Features