Mood 3 Products

Rolamentos axiais de esferas de direção única

Single-Direction Thrust Ball Bearings

Os rolamentos axiais de esferas de escora simples são compostos por duas arruelas de rolamento (uma arruela de eixo e uma arruela de mancal) e uma única gaiola contendo as esferas. Eles podem sustentar cargas axiais em uma direção.

Descrição da Condição

  • Compact Environment
  • High Accuracy
  • Low Noise
  • Reversing Rotation

Indústrias

  • Packaging
  • Rubber and Plastics
  • Utilities

Recursos do Produto

  • Design especializado: A gaiola contém as esferas enquanto a arruela de assento de alinhamento ranhurada as guia
  • Suporta cargas axiais em uma direção

Benefícios

  • Absorção de cargas axiais de uma direção 
  • Alta precisão
  • A instalação das peças do rolamento pode ser feita separadamente
53 2 05 M U
Mostrar Descrição
Descrição
53 Bearing Type
2 Serie
05 Bore Diameter Code
M Cage
U Other Features