Mood 3 Products

Agri Disc Hub

Sealed Hub for Agriculture, 2Comp, 874x555

As unidades de rolamento flangeadas personalizadas da NSK com vedação de eixo integrada e ângulo de contato de 40° são projetadas especificamente para operação sem manutenção, com ajuste exato para as demandas de uso agrícola.

Descrição da Condição

  • Contamination
  • Corrosive Environment
  • High Load
  • Lubrication

Indústrias

  • Agricultura

Recursos do Produto

  • Design interior otimizado
  • Rolamentos de esferas de contato angular com anel interno dividido
  • Ângulo de contato maior de 40°

Benefícios

  • Longa vida útil
  • Fácil montagem
  • Maior ângulo de contato para maior carga axial
  • Vedação otimizada
  • Rolamento flangeado ajustado conforme a necessidade do cliente
AHU 28 117 A - 01
Mostrar Descrição
Descrição
AHU Bearing Type
28 Shaft diameter
117 Flange diameter
A Type
-
01 Serial number